Мікроканальний теплообмінник, Упаковка на декілька одиниць
Мікроканальний теплообмінник, Упаковка на декілька одиниць

021U0084

Номінальна продуктивність R410A [кВт]: 14.8, Проектний тиск [МПа]: 4.5, -40 - 121

Інформація про продукт

Вага брутто 7.07 kg
Bага нетто 4.54 kg
EAN 5702424291921

 

Аксесуари продукту Ні
Висота [дюйм] 30.34 in
Висота [мм] 770.7 mm
Внутрішній об’єм [куб. дюйм] 45.2 in³
Внутрішній об’єм [куб. см] 740 cm³
Глибина [дюйм] 0.63 in
Глибина [мм] 16 mm
Група продукції Теплообмінники
Група рідини I
Довжина [дюйм] 31.5 in
Довжина [мм] 800 mm
Дозволи EAC
UL
PED
Діапазон температури [°C] [макс.] 121 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 250 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Крок між ребрами [мм] 1.1 mm
Кількість на формат упаковки 8 pc
Кількість трубок [шт.] 79
Макс. робочий тиск [бар] 45 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 653 psig
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу АЛЮМІНІЙ
Матеріал монтажної планки АЛЮМІНІЙ
Назва дозвільного файлу CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN
EAC RU С-DK.АД75.B.00162
SA33862
Назва продукту Мікроканальний теплообмінник
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер частини DF0151
Номінальна продуктивність R410A [TR] 4.21 tons
Номінальна продуктивність R410A [кВт] 14.8 kW
Область застосування Охолодження
Кондиціювання повітря
Об’єкт 021U0084
Позначення типу D1400-C
Придатний до експлуатації Ні
Проектний тиск [МПа] 4.5 MPa
Проектний тиск [фунт-дюйм²] 653 psig
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Макс.] 72 °C
Робоча темп. навк. середовища [°C] [Мін.] -40 °C
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Макс.] 162 °F
Робоча темп. навк. середовища двигуна [°F] [Мін.] -40 °F
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір виходу [мм] 9.52 mm
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [мм] 9.52 mm
Тип MCHE D1400-C
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Умови ном. продукт. [IMP] Швидкість повітря = 492 фути/хв
Темп. довкілля = 95 °F
Перепад температури = 21,6 °F
Переохолодження = 9 °F
Умови ном. продукт. [SI] Швидкість повітря = 2,5 м/с
Темп. довкілля = 35 °C
Перепад температури = 12 °C
Переохолодження = 5 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
Ідентичний продукт 021U0091

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality