Розподільник холодоагента, RD 21, 4 шт., 1/2 in, 3/16 in, 5.00 мм

069G000504

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/16 in, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 5.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.046 Kg
Bага нетто 0.046 Kg
Volume 0.05 Liter
EAN 5702422045977

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Розподільник холодоагента
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP Filters
Номер досьє SCIP c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Позначення типу RD21-H05-H04
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм] 3/16 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Розмір корпусу 21
Розмір патрубка [мм] 5 мм
Тип RD 21
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality