Розподільник холодоагента, 2 шт., 6.00 мм

069G101402

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 2, Макс. робочий тиск [бар]: 48.0, Розмір патрубка [мм]: 6.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 кг
Bага нетто 0.16 кг
EAN 5702422066361

 

REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Група продукції Розподілювачі холодагенту
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 2 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 48 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 700 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Розподільник холодоагента
Назва родини продуктів Розподільник
Опис продукту Розподільник холодоагента
Позначення типу RD33-A06-B02
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [мм] 12 мм
Розмір корпусу 33
Розмір патрубка [мм] 6 мм
Тип RD 33
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality