Реле контролю рівня рідини, AKS 38, Стикове зварювання

148H3194

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 28.0

Інформація про продукт

Вага брутто 11.256 Kilogram
Bага нетто 8 Kilogram
Об'єм 20.979 Liter
EAN 5702428242226

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches and thermostats
Група рідини 1
2
Дозволи CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Категорія I
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Реле контролю рівня рідини
Опис продукту Поплавцевий перемикач
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення Pg 11
Розмір з'єднання [мм] 25 мм
Стандарт електричного підключення DIN 43650
Стандарт з'єднання EN 10220
Тип AKS 38
Тип з'єднання Стикове зварювання
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality