Реле тиску, KP15
Реле тиску, KP15

060-115466

-0.20 - 7.50, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8.0 - 32.0, Диференціал ліва сторона [бар]: 0.70 - 4.00, Перепад права сторона [бар]: 4.0, Функція контакту: SPDT+SPST(NO), Функція скидання, ліворуч: З МІНІМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.51 kg
Bага нетто 0.45 kg
EAN 5702422059448

 

MWP ліворуч [бар] Pe 17 bar
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 245 psig
MWP праворуч [бар] Pe 35 bar
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 510 psig
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5 мм2
Група продукції Перемикачі і термостати
Диференціал ліва сторона [бар] [Макс.] 4 bar
Диференціал ліва сторона [бар] [Мін.] 0.7 bar
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 psi
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.] 10 psi
Додаткова інформація Not applicable for liquid line
Дозволи BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL873, CS C22.2
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Клас захисту Nema (~) 2
Клас захисту корпусу IP IP44
Кількість на формат упаковки 24 pc
Макс тиск випроб.ліворуч[бар] 20 bar
Макс тиск випроб.праворуч[бар] 35 bar
Навк. Темп. Примітка 80 °C / 176 °F на макс. 120 хв
Назва дозвільного файлу UL E31024
Назва продукту Реле тиску
Назва родини продуктів KP
Номінал контакту AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Клема D: 50 ВА, 400 В
Опис продукту Здвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар] 4 bar
Перепад права сторона [фунт/дюйм²] 58 psi
Придатний до експлуатації Ні
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.] 7.5 bar
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.] -0.2 bar
Регулювання ліворуч діапазон Pe 6 inHg - 108 psig
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.] 32 bar
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.] 8 bar
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] 464 psig
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] 116 psig
Розмір електричного підключення 6–14 мм
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт підключення тиску DIN 8906
Сумісність мастила Застосування без масла
Сумісність оливи холодоагента Варіанти застосування без масла
R134a
R513A
R515B
Тип KP15
Тип підключення тиску Розвальцьов.
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT+SPST(NO)
Функція скидання, ліворуч З МІНІМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ
Функція скидання, праворуч З МАКСИМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality