Показано 21 продуктів
Диференційне реле тиску, RT262A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.10 - 1.50, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11.0
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.50 - 4.00, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22.0
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.50 - 6.00, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42.0
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1.50 - 11.00, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42.0
Диференційне реле тиску, RT260A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.50 - 4.00, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22.0