Показано 17 продуктів
Диференційне реле тиску, RT262AE
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11
Диференційне реле тиску, RT260AE
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT262AL
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 11
Диференційне реле тиску, RT263AL
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.1 - 1, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7
Диференційне реле тиску, RT260AL
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Диференційне реле тиску, RT265A
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 1 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42
Диференційне реле тиску, RT266AL
Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0 - 0.9, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7