Диференційні реле тиску

Показано 5 продуктів

060B016891

Диференційне реле тиску, MP54

Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0

060B016991

Диференційне реле тиску, MP54

Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0

060B017191

Диференційне реле тиску, MP55

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.30 - 4.50, Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0

060B018566

Диференційне реле тиску, MP55A

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.30 - 4.50, Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: M, Розмір підключення тиску: 12 x 1.5, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0

060B101266

Диференційне реле тиску, MP55

Діап. настр. диф. тиску [бар]: 0.30 - 4.50, Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0

Вигляд: