SGH 22s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

014-1098

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.352 Kg
Bага нетто 0.249 Kg
Volume 0.267 Liter
EAN 5702428082501

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Оглядове скло
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Ні
Група продукції Sight glasses
Додаткова інформація Завеликий розмір
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R410A: 165 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R410A: 500 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R410A: 25 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R410A: 60 ppm
Кількість на формат упаковки 28 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Номер досьє SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм] 1 1/8 in
Розмір впуску [дюйм] 1 1/8 in
Тип SGH 22s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R410A
Індикатор вологи H індикатор

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality