Контактор, CI 9
Контактор, CI 9

037H002237

Основні контакти: 4, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 25.0, Напруга котушки при 50 Гц: 380 - 400, Напруга котушки при 60 Гц: 440

Інформація про продукт

Вага брутто 0.3 kg
Bага нетто 0.28 kg
EAN 5702423012329

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 25 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 16 A
AC-3 навантаження Ie 9 A
AC-3 потужність при 220–240 В 2.2 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 4 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Кількість на формат упаковки 30 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц [Макс.] 400 V
Напруга котушки при 50 Гц [Мін.] 380 V
Напруга котушки при 60 Гц 440 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 4
Тип CI 9
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 037H402237

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality