Контактор, CI 5-9
Контактор, CI 5-9

037H350632

Основні контакти: 4, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 20.0, Напруга котушки при 50 Гц: 230, Напруга котушки при 60 Гц: 230

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 kg
Bага нетто 0.16 kg
EAN 5702423265589

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 20 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 16 A
AC-3 навантаження Ie 8.5 A
AC-3 потужність при 220–240 В 3 kW
AC-3 потужність при 380–500 В 4 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 5 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц 230 V
Напруга котушки при 60 Гц 230 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 4
Тип CI 5-9