Контактор, CI 5-12
Контактор, CI 5-12

037H350723

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 20.0, Напруга котушки при 60 Гц: 120

Інформація про продукт

Вага брутто 0.16 kg
Bага нетто 0.16 kg
EAN 5702423265916

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 20 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 16 A
AC-3 навантаження Ie 11.5 A
AC-3 потужність при 220–240 В 3 kW
AC-3 потужність при 380–500 В 5.5 kW
Вбуд. допом. контакти NO 1
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 5 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки [В] пост. струм 110 V
Напруга котушки при 60 Гц 120 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 5-12