Контактор, CI 32
Контактор, CI 32

037H006133

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 63.0, Напруга котушки при 50 Гц: 240, Напруга котушки при 60 Гц: 288

Інформація про продукт

Вага брутто 0.85 kg
Bага нетто 0.83 kg
EAN 5702423007554

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 63 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 63 A
AC-3 навантаження Ie 32 A
AC-3 потужність при 220–240 В 8.5 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 15 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Кількість на формат упаковки 18 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц 240 V
Напруга котушки при 60 Гц 288 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 32
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 037H406133

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality