Контактор, CI 30
Контактор, CI 30

037H405517

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 40.0, Напруга котушки при 50 Гц: 42, Напруга котушки при 60 Гц: 50

Інформація про продукт

Вага брутто 0.33 kg
Bага нетто 0.32 kg
EAN 5702423162154

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 40 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 30 A
AC-3 навантаження Ie 32 A
AC-3 потужність при 220–240 В 8.5 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 15 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Кількість на формат упаковки 25 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц 42 V
Напруга котушки при 60 Гц 50 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 30
Формат упаковки Промислова упаковка
Ідентичний продукт 037H0055

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality