Контактор, CI 180
Контактор, CI 180

037H308222

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 250.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 120

Інформація про продукт

Вага брутто 4.16 kg
Bага нетто 3.3 kg
EAN 5702423209873

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 250 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 210 A
AC-3 навантаження Ie 180 A
AC-3 потужність при 220–240 В 55 kW
AC-3 потужність при 380–1000 В 90 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 2 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц 110 V
Напруга котушки при 60 Гц 120 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 180