Контактор, CI 16
Контактор, CI 16

037H004123

Основні контакти: 3, AC-1 навантаження Ith, відкритий: 40.0, Напруга котушки при 50 Гц: 110, Напруга котушки при 60 Гц: 110

Інформація про продукт

Вага брутто 0.34 kg
Bага нетто 0.33 kg
EAN 5702423008438

 

AC-1 навантаження Ith, відкритий 40 A
AC-1 навантаження Ithe, корпус 25 A
AC-3 навантаження Ie 16 A
AC-3 потужність при 220–240 В 4 kW
AC-3 потужність при 380–690 В 7.5 kW
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Кількість на формат упаковки 25 pc
Макс. дод. допом. контакти 4
Назва дозвільного файлу UL E63581
Назва продукту Контактор
Напруга котушки при 50 Гц 110 V
Напруга котушки при 60 Гц 110 V
Опис продукту Контактор
Основні контакти 3
Тип CI 16
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Ідентичний продукт 037H004123

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality