Optyma™, OP-LCNC004NYA11G
Optyma™, OP-LCNC004NYA11G

114F0201

Використання сегмента: Низький протитиск, R290, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 15 kg
Bага нетто 17 kg
EAN 5702428567046

 

MCC 1.30 A
Refrigerant R290
Версія A11
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 231 m³/h
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 200 mm
Електричний код G
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора NLY45LAb
Напруга 50 Гц [В] 207 V
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 253 V
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Номер моделі OP-LCNC004NYA11G
Опис OP-LCNC004NYA11G
Позначення типу Condensing Units
Розмір лопасті вентилятора [мм] 200 mm
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 10 W
Стандарт дозволу CE
EAC
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.12 A
Тип Optyma™
Тип кожуха/решітки вентилятора Решітка
Тип конденсатора BG_2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality