Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05G
114X7061
Використання сегмента: Протитиск середовища, R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50
Використання сегмента: Протитиск середовища, R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50
Вага брутто | 85 kg |
Bага нетто | 70 kg |
EAN | 5702428562362 |
Вага брутто | 85 kg |
Bага нетто | 70 kg |
EAN | 5702428562362 |
MCC | 19 A |
Refrigerant |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A R507A |
RLA | 12.2 A |
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 71 dBA |
Версія | W05 |
Використання сегмента | Протитиск середовища |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 3300 m³/h |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 68 W |
Внутрішній об'єм конденсатора | 0.58 mm³ |
Довжина [мм] | 464 mm |
Дозвільні документи ресивера | CE |
Діаметр вентилятора [мм] | 600 mm |
Електричний код | G |
Загальна висота [мм] | 690 mm |
Застосування | MBP |
К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
К-ть фаз (компресор) | 1 |
Кількість вентиляторів | 1 |
Модель компресора | MLZ015T5 |
Напруга 50 Гц [В] | 220 V |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 240 V |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 230 V |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 230 V |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Номер моделі | OP-MSXM034MLW05G |
Обсяг ресивера [л] | 3.4 L |
Опис | OP-MSXM034MLW05G |
Позначення типу | Condensing Units |
Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/2 in |
Регіон | Європа |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Розмір лопасті вентилятора [мм] | 450 mm |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] | 60 dBA |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 40 dBA |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 110 W |
Стандарт дозволу |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.47 A |
Технологія | Спіральний |
Тип | Optyma™ Slim Pack |
Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора | B2 |
Тип конденсатора | D7 |
Тип реле перевантаження | LRE22 |
Ширина [мм] | 1087 mm |
MCC | 19 A |
Refrigerant |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A R507A |
RLA | 12.2 A |
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] | 71 dBA |
Версія | W05 |
Використання сегмента | Протитиск середовища |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 3300 m³/h |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 68 W |
Внутрішній об'єм конденсатора | 0.58 mm³ |
Довжина [мм] | 464 mm |
Дозвільні документи ресивера | CE |
Діаметр вентилятора [мм] | 600 mm |
Електричний код | G |
Загальна висота [мм] | 690 mm |
Застосування | MBP |
К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
К-ть фаз (компресор) | 1 |
Кількість вентиляторів | 1 |
Модель компресора | MLZ015T5 |
Напруга 50 Гц [В] | 220 V |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 240 V |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] | 230 V |
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] | 230 V |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Номер моделі | OP-MSXM034MLW05G |
Обсяг ресивера [л] | 3.4 L |
Опис | OP-MSXM034MLW05G |
Позначення типу | Condensing Units |
Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/2 in |
Регіон | Європа |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Розмір лопасті вентилятора [мм] | 450 mm |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] | 60 dBA |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 40 dBA |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 110 W |
Стандарт дозволу |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.47 A |
Технологія | Спіральний |
Тип | Optyma™ Slim Pack |
Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора | B2 |
Тип конденсатора | D7 |
Тип реле перевантаження | LRE22 |
Ширина [мм] | 1087 mm |