Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05E
Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05E

114X7062

Використання сегмента: Протитиск середовища, R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 85 kg
Bага нетто 70 kg
EAN 5702428562355

 

MCC 7 A
Refrigerant R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R507A
RLA 4.5 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 71 dBA
Версія W05
Використання сегмента Протитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 m³/h
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 W
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 mm³
Довжина [мм] 464 mm
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 600 mm
Електричний код E
Загальна висота [мм] 690 mm
Застосування MBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора MLZ015T4
Напруга 50 Гц [В] 380 V
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 415 V
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 V
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 V
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 400/3/50
Номер моделі OP-MSXM034MLW05E
Обсяг ресивера [л] 3.4 L
Опис OP-MSXM034MLW05E
Позначення типу Condensing Units
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/2 in
Регіон Європа
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 in
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 mm
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 60 dBA
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 40 dBA
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 W
Стандарт дозволу CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 A
Технологія Спіральний
Тип Optyma™ Slim Pack
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора B2
Тип конденсатора D7
Тип реле перевантаження LRE12
Ширина [мм] 1087 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality