OP-LSQM098LLW05E

114X7075

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 97 Kg
Bага нетто 78 Kg
Volume 628.56 Liter
EAN 5702428562225

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model LLZ018T4
Description OP-LSQM098LLW05E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
In scope of WEEE and contain batteries No
MCC 14.4 A
Min fuse rating [A] 20 А
Model number OP-LSQM098LLW05E
Product Name Description Package unit
RLA 90 A
UK RoHS compliance Out of scope
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 76 дБА
Версія W05
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 5200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 130 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 1.62 мм³
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 464 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 500 мм
Електричний код E
Загальна висота [мм] 825 мм
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Напруга 50 Гц [В] 380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 415 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Обсяг ресивера [л] 6.2 л
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/2 дюйм
Регіон Європа
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 500 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 65 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 45 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 220 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.96 А
Технологія Спіральний
Тип Optyma™ Slim Pack W05
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора B3
Тип конденсатора G7
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R452A
R507A
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1105 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality