Optyma™ Plus, OP-LPVM026DSP00G
114X3201
Використання сегмента: Низький протитиск, R404A; R452A; R454C; R455A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50
Використання сегмента: Низький протитиск, R404A; R452A; R454C; R455A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50
Вага брутто | 78 kg |
Bага нетто | 67 kg |
EAN | 5702424287924 |
Вага брутто | 78 kg |
Bага нетто | 67 kg |
EAN | 5702424287924 |
Refrigerant |
R404A R452A R454C R455A |
Версія | P00 |
Використання сегмента | Низький протитиск |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 3300 m³/h |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 68 W |
Внутрішній об'єм конденсатора | 0.58 mm³ |
Дозвільні документи ресивера |
CE EAC |
Діаметр вентилятора [мм] | 450 mm |
Електричний код | G |
Застосування | LBP |
К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
К-ть фаз (компресор) | 1 |
Кількість вентиляторів | 1 |
Модель компресора | DST26NA |
Напруга 50 Гц [В] | 187 V |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 255 V |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Номер моделі | OP-LPVM026DSP00G |
Обсяг ресивера [л] | 3.4 L |
Опис | OP-LPVM026DSP00G |
Позначення типу | Condensing Units |
Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/2 in |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1/2 in |
Розмір лопасті вентилятора [мм] | 450 mm |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 37 dBA |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 110 W |
Стандарт дозволу | CE |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.47 A |
Тип | Optyma™ Plus |
Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора | H2 |
Тип конденсатора | D7 |
Refrigerant |
R404A R452A R454C R455A |
Версія | P00 |
Використання сегмента | Низький протитиск |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 3300 m³/h |
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 68 W |
Внутрішній об'єм конденсатора | 0.58 mm³ |
Дозвільні документи ресивера |
CE EAC |
Діаметр вентилятора [мм] | 450 mm |
Електричний код | G |
Застосування | LBP |
К-ть фаз (вентилятор) | 1 |
К-ть фаз (компресор) | 1 |
Кількість вентиляторів | 1 |
Модель компресора | DST26NA |
Напруга 50 Гц [В] | 187 V |
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] | 255 V |
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 230/1/50 |
Номер моделі | OP-LPVM026DSP00G |
Обсяг ресивера [л] | 3.4 L |
Опис | OP-LPVM026DSP00G |
Позначення типу | Condensing Units |
Підключення рідинної лінії [дюйм] | 1/2 in |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1/2 in |
Розмір лопасті вентилятора [мм] | 450 mm |
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] | 37 dBA |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 110 W |
Стандарт дозволу | CE |
Струм вентилятора при 50 Гц [A] | 0.47 A |
Тип | Optyma™ Plus |
Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
Тип кожуха/решітки вентилятора | H2 |
Тип конденсатора | D7 |