Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00G
Optyma™ Plus, OP-LPQM068NTP00G

114X3241

Використання сегмента: Низький протитиск, R404A; R452A; R507A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 102 kg
Bага нетто 80 kg
EAN 5702428565042

 

MCC 17 A
Refrigerant R404A
R452A
R507A
RLA 12.1 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 71 dBA
Версія P00
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 m³/h
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 W
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 mm³
Довжина [мм] 430 mm
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 450 mm
Електричний код G
Загальна висота [мм] 813 mm
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора NTZ068-5
Напруга 50 Гц [В] 220 V
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 240 V
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 V
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 V
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Номер моделі OP-LPQM068NTP00G
Обсяг ресивера [л] 3.4 L
Опис OP-LPQM068NTP00G
Позначення типу Condensing Units
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 in
Регіон Африка
Азія
Європа
Середній Схід
Тихоокеанський регіон
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 in
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 mm
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 60 dBA
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 40 dBA
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 W
Стандарт дозволу CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 A
Технологія Поршневий
Тип Optyma™ Plus
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H2
Тип конденсатора D7
Ширина [мм] 1055 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality