Optyma™ Plus, OP-LPHM018SCP00G
Optyma™ Plus, OP-LPHM018SCP00G

114X3109

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Використання сегмента: Низький протитиск, R404A; R507A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 73 kg
Bага нетто 53 kg
EAN 5702428565141

 

MCC 5.3 A
Refrigerant R404A
R507A
RLA 3.8 A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 60 dBA
Версія P00
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 2200 m³/h
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 25 W
Внутрішній об'єм конденсатора 0.39 mm³
Довжина [мм] 356 mm
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 365 mm
Електричний код G
Загальна висота [мм] 652 mm
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора SC18CLX.2
Напруга 50 Гц [В] 220 V
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 240 V
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 V
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 V
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Номер моделі OP-LPHM018SCP00G
Обсяг ресивера [л] 1.3 L
Опис OP-LPHM018SCP00G
Позначення типу Condensing Units
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 in
Регіон Африка
Азія
Європа
Середній Схід
Тихоокеанський регіон
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/8 in
Розмір лопасті вентилятора [мм] 365 mm
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 29 dBA
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 60 W
Стандарт дозволу CE
EAC
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.32 A
Технологія Поршневий
Тип Optyma™ Plus
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H1
Тип конденсатора A7
Ширина [мм] 906 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality