OP-MPTM034DSP00G

114X4241

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 70 Kg
Bага нетто 54 Kg
Volume 651.84 Liter
EAN 5702424288723

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DS34TB
Condenser volume (L) 0.58
Description OP-MPTM034DSP00G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
In scope of WEEE and contain batteries No
MCC 17.5 A
Min fuse rating [A] 20 А
Model number OP-MPTM034DSP00G
Product Name Description Package unit
Receiver type Vertical
UK RoHS compliance Out of scope
Volume (L) 0.04 л
Версія P00
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 255 В
Використання сегмента Протитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 л
Група продукції Condensing Units
Дозволи CE
Дозвільні документи ресивера CE
EAC
Діаметр вентилятора [мм] 450 мм
Електричний код G
Застосування MBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Напруга 50 Гц [В] 187 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 255 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 187 В
Обсяг ресивера [л] 3.4 л
Платформа швидкості Fixed-speed
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/2 дюйм
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1/2 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 38 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 А
Тип Optyma™ Plus P00 (A2L)
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H2
Тип конденсатора D7
Фаза 1
Холодоагенти R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality