Optyma™ Plus, OP-MPHM007NFP00G
Optyma™ Plus, OP-MPHM007NFP00G

114X4101

Використання сегмента: Протитиск середовища, R404A; R507A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 73 кг
Bага нетто 52 кг
EAN 5702428564915

 

Min Fuse rating 6 А
Refrigerant R404A
R507A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 60 дБА
Версія P00
Використання сегмента Протитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 2200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 25 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.39 л
Довжина [мм] 356 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 365 мм
Електричний код G
Загальна висота [мм] 652 мм
Застосування MBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора NF7MLX
Напруга 50 Гц [В] 220 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 240 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Номер моделі OP-MPHM007NFP00G
Обсяг ресивера [л] 1.3 л
Опис OP-MPHM007NFP00G
Позначення типу Компресорно-конденсаторний агрегат
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/4 дюйм
Регіон Африка
Азія
Європа
Середній Схід
Тихоокеанський регіон
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 365 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 29 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 60 Вт
Стандарт дозволу CE
EAC
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.32 А
Технологія Поршневий
Тип Optyma™ Plus
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H1
Тип конденсатора A7
Ширина [мм] 906 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси