Optyma™ Plus, OP-LPQM096NTP00E
Optyma™ Plus, OP-LPQM096NTP00E

114X3357

Використання сегмента: Низький протитиск, R404A; R452A; R507A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 143 кг
Bага нетто 107 кг
EAN 5702428564984

 

Min Fuse rating 12 А
Refrigerant R404A
R452A
R507A
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 72 дБА
Версія P00
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 5200 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 130 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 1.62 л
Довжина [мм] 481 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 500 мм
Електричний код E
Загальна висота [мм] 967 мм
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора NTZ096-4
Напруга 50 Гц [В] 380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 415 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 400/3/50
Номер моделі OP-LPQM096NTP00E
Обсяг ресивера [л] 6.2 л
Опис OP-LPQM096NTP00E
Позначення типу Компресорно-конденсаторний агрегат
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/2 дюйм
Регіон Африка
Азія
Європа
Середній Схід
Тихоокеанський регіон
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 500 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 41 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 220 Вт
Стандарт дозволу CE
EAC
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.96 А
Технологія Поршневий
Тип Optyma™ Plus
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H3
Тип конденсатора G7
Ширина [мм] 1406 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси