Спіральний компресор, SH295A4AAE
Спіральний компресор, SH295A4AAE

120H0826

R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60

Інформація про продукт

Вага брутто 116.55 kg
Bага нетто 111 kg
EAN 5702428664646

 

LRA 260 A
MCC 62 A
Refrigerant R410A
RLA 44.3 A
В'язкість [cP] 32 cP
Вага упаковки [кг] 702 kg
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 bar
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 34.3 bar
Випускний клапан Відсутн.
Висота випускного з'єднання [мм] 648 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 331 mm
Висота упаковки [мм] 768 mm
Довжина упаковки [мм] 1150 mm
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 318 mm
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 in
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 0 bar
Заводський низький тиск [бар] 0 bar
Загальна висота [мм] 683 mm
Захист від обертання в протилежному напрямку Електронний модуль
Захист двигуна Електронний модуль захисту, 24 В змінного струму
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Nm
Крутний момент монтажу [Нм] 21 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Крутний момент скла [Нм] 50 Nm
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 6.7 L
Кількість упаковок 6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 13.5 kg
Марка механізму Спіральний компресор
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 340 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Номер креслення 8556089g
Номер моделі SH295A4AAE
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 88.5 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 302.08 kBtu/h
Опис SH295-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.52 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Позначення типу Compressor
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлений модуль Електронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з жорсткими кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 276.2 cm³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 in
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 bar
Силові з'єднання Stud M5
Стабілізація оливи 2–1/4'' Rotolock
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 48.7 bar
Сторона високого тиску Об’єм 2.5 L
Сторона низького тиску TS Макс. 52 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 31.1 bar
Сторона низького тиску Об’єм 28.5 L
Технологія Спіральний
Тип SH
Тип з'єднання Паяний
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 rpm
Ширина упаковки [мм] 965 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality