Спіральний компресор, SH105A4ALC
120H0211
R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 400/3/50 460/3/60
R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 400/3/50 460/3/60
Вага брутто | 69.01 kg |
Bага нетто | 64 kg |
EAN | 5702428980838 |
Вага брутто | 69.01 kg |
Bага нетто | 64 kg |
EAN | 5702428980838 |
LRA | 142 A |
MCC | 25 A |
Refrigerant | R410A |
RLA | 17.9 A |
В'язкість [cP] | 32 cP |
Вага упаковки [кг] | 66 kg |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 440 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 506 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 400 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] | 48.7 bar |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] | 33.3 bar |
Випускний клапан | Відсутн. |
Висота випускного з'єднання [мм] | 509 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 278 mm |
Висота упаковки [мм] | 596 mm |
Довжина упаковки [мм] | 470 mm |
Діаметр [мм] | 243 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Економайзер | Ні |
Заводський високий тиск [бар] | 0 bar |
Заводський низький тиск [бар] | 0 bar |
Загальна висота [мм] | 540 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP54 (з кабельною муфтою) |
Код генерування | C |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Синій |
Крутний момент заземлення [Нм] | 2 Nm |
Крутний момент монтажу [Нм] | 15 Nm |
Крутний момент потужності [Нм] | 3 Nm |
Крутний момент скла [Нм] | 50 Nm |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 3.3 L |
Кількість упаковок | 1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 7.9 kg |
Макс. робочий струм [MOC] | 22 A |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | З різзю |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 414 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Номер креслення | 8560003 |
Номер моделі | SH105A4ALC |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 23.8 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 23.8 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 32.1 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 109.56 kBtu/h |
Опис | SH105-4 |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 1.05 Ohm |
Орієнтир оливи | 160SZ |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Клапан Шредера |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 103.5 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 3/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 3/8 in |
Різн. випр. [бар] [Макс.] | 37 bar |
Силові з'єднання | Гвинт 4,8 мм |
Стабілізація оливи | 1 3/4'' Rotolock |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. | 150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 48.7 bar |
Сторона високого тиску Об’єм | 0.7 L |
Сторона низького тиску TS Макс. | 55 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 33.3 bar |
Сторона низького тиску Об’єм | 13.6 L |
Технологія | Спіральний |
Тип | SH |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | POE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина упаковки [мм] | 370 mm |
LRA | 142 A |
MCC | 25 A |
Refrigerant | R410A |
RLA | 17.9 A |
В'язкість [cP] | 32 cP |
Вага упаковки [кг] | 66 kg |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 440 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 506 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 400 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] | 48.7 bar |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] | 33.3 bar |
Випускний клапан | Відсутн. |
Висота випускного з'єднання [мм] | 509 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 278 mm |
Висота упаковки [мм] | 596 mm |
Довжина упаковки [мм] | 470 mm |
Діаметр [мм] | 243 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Економайзер | Ні |
Заводський високий тиск [бар] | 0 bar |
Заводський низький тиск [бар] | 0 bar |
Загальна висота [мм] | 540 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP54 (з кабельною муфтою) |
Код генерування | C |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Синій |
Крутний момент заземлення [Нм] | 2 Nm |
Крутний момент монтажу [Нм] | 15 Nm |
Крутний момент потужності [Нм] | 3 Nm |
Крутний момент скла [Нм] | 50 Nm |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 3.3 L |
Кількість упаковок | 1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 7.9 kg |
Макс. робочий струм [MOC] | 22 A |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | З різзю |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 400/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 414 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Номер креслення | 8560003 |
Номер моделі | SH105A4ALC |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 23.8 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 23.8 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 32.1 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 109.56 kBtu/h |
Опис | SH105-4 |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 1.05 Ohm |
Орієнтир оливи | 160SZ |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Клапан Шредера |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 103.5 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 3/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 3/8 in |
Різн. випр. [бар] [Макс.] | 37 bar |
Силові з'єднання | Гвинт 4,8 мм |
Стабілізація оливи | 1 3/4'' Rotolock |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. | 150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 48.7 bar |
Сторона високого тиску Об’єм | 0.7 L |
Сторона низького тиску TS Макс. | 55 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 33.3 bar |
Сторона низького тиску Об’єм | 13.6 L |
Технологія | Спіральний |
Тип | SH |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | POE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина упаковки [мм] | 370 mm |