China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
HLM081T4 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HLM |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
LRA |
87 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 бар |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 бар |
MCC |
17 A |
Model number |
HLM081T4LC6 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description |
Scroll compressor HLM |
RLA |
11 A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
В'язкість [cP] |
32 сП |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
457 В |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
506 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
415 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Використання сегмента |
Кондиціювання повітря |
Вирівнювання газу |
Відсутнє |
Висота випускного з'єднання [мм] |
422 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
280 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Довжина [мм] |
239 мм |
Дозволи |
CE UL UKCA |
Діаметр [мм] |
184 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
3/4 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
3/4 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
455 мм |
Захист двигуна |
Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP |
IP22 |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Чорний |
Крутний момент заземлення [Нм] |
2 Н·м |
Крутний момент потужності [Нм] |
3 Н·м |
Кількість масла в системі [л] |
1.57 л |
Кількість упаковок |
16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
5.44 кг |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Монтаж скла |
Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
342 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
414 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Номер досьє SCIP |
22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Номер креслення |
0XR6089B-2 |
Опір обмотки 1–2 [Ом] |
1.72 |
Опір обмотки 1–3 [Ом] |
1.69 |
Опір обмотки 2–3 [Ом] |
1.67 |
Орієнтир оливи |
160ABM |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Відсутн. |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
110.94 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
7/8 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
7/8 дюйм |
Силові з'єднання |
Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5 |
Стабілізація оливи |
Відсутн. |
Стандарт фітинга |
ODF |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
HLM081 |
Тип з'єднання |
Паяний |
Тип оливи |
Алкилбензол |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Одинарна упаковка/піддон |
Холодоагенти |
R22 |
Частота [Гц] |
50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
2900 об/хв |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3500 об/хв |
Ширина [мм] |
239 мм |