Спіральний компресор, VZH117AGBNA
Спіральний компресор, VZH117AGBNA

120G0026

R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-480/3/50-60

Інформація про продукт

Вага брутто 65.17 kg
Bага нетто 64.92 kg
EAN 5702428803175

 

MMT 76.3 A
Oil level switch port Yes
Refrigerant R410A
RLA 61 A
В'язкість [cP] 32 cP
Вага упаковки [кг] 61 kg
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 45 bar
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 33.3 bar
Випускний клапан Відсутн.
Висота випускного з'єднання [мм] 508 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 277 mm
Висота упаковки [мм] 578 mm
Довжина упаковки [мм] 355 mm
Діаметр [мм] 243 mm
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 542 mm
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Nm
Крутний момент монтажу [Нм] 21 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Крутний момент скла [Нм] 50 Nm
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 4.1 L
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 8 kg
Марка механізму Спіральний компресор
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 V
Номер креслення 8560026c
Номер моделі VZH117AGBNA
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 40.8 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 55.4 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 189.08 kBtu/h
Опис VZH117AG
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.05 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Позначення типу Compressor
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Робочий обсяг циліндрів [см³] 116.9 cm³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 in
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 bar
Силові з'єднання Гвинт 4,8 мм
Стабілізація оливи 1 3/4'' Rotolock
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 48.7 bar
Сторона високого тиску Об’єм 0.7 L
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 33.3 bar
Сторона низького тиску Об’єм 15.1 L
Технологія Спіральний
Тип VZH
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Частота [Гц] 25 - 100
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 rpm
Ширина упаковки [мм] 455 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality