Спіральний компресор, VZH035CGANB
120G0258
R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-480/3/50-60
R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-480/3/50-60
Вага брутто | 37.5 kg |
Bага нетто | 27 kg |
EAN | 5702424543549 |
Вага брутто | 37.5 kg |
Bага нетто | 27 kg |
EAN | 5702424543549 |
Oil level switch port | No |
Refrigerant | R410A |
RLA | 12.4 A |
В'язкість [cP] | 32 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 528 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 528 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 480 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 480 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Відсутн. |
Висота випускного з'єднання [мм] | 371 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 242 mm |
Дренаж оливи | 1/4" розвальцьов. |
Діаметр [мм] | 165 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 415 mm |
Захист двигуна | Захист двигуна перетворювачем частоти |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Синій |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Гумова пробка |
Коментарі щодо підключення всмоктування | Гумова пробка |
Крутний момент заземлення [Нм] | 2 Nm |
Крутний момент монтажу [Нм] | 11 Nm |
Крутний момент скла [Нм] | 53 Nm |
Кут випускного з'єднання [°] | 90 ° |
Кут підключення всмоктування [°] | 90 ° |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 1.3 L |
Кількість упаковок | 12 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 3.6 kg |
Макс. робочий струм [MOC] | 14.3A |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Матеріал випускного з'єднання | Мідь |
Матеріал з'єднання всмоктування | Мідь |
Монтаж скла | З різзю |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 380-480/3/50-60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 380 V |
Номер креслення | 0VG8213b |
Номер моделі | VZH035CGANB |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 4.8 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 10.9 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 37.2 kBtu/h |
Опис | VZH035CG |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 0.71 Ohms |
Орієнтир оливи | 160HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Регулювання продуктивності | Перетворювач |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 34.9 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Силові з'єднання | Плоский контакт |
Стабілізація оливи | Відсутн. |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. | 65 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 41.1 bar |
Сторона високого тиску Об’єм | 0.5 L |
Сторона низького тиску TS Макс. | 55 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 33.3 bar |
Сторона низького тиску Об’єм | 3.2 L |
Технологія | Спіральний |
Тип | VZH |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Промислова упаковка |
Хомут фітинга | - |
Частота [Гц] | 15 - 100 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 3000 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3600 rpm |
Індивідуальна упаковка | **Промислова упаковка: 12 розпакованих компресорів на піддоні (замовляти з кратністю 12) |
Oil level switch port | No |
Refrigerant | R410A |
RLA | 12.4 A |
В'язкість [cP] | 32 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 528 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 528 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 480 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 480 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Відсутн. |
Висота випускного з'єднання [мм] | 371 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 242 mm |
Дренаж оливи | 1/4" розвальцьов. |
Діаметр [мм] | 165 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 415 mm |
Захист двигуна | Захист двигуна перетворювачем частоти |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Синій |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Гумова пробка |
Коментарі щодо підключення всмоктування | Гумова пробка |
Крутний момент заземлення [Нм] | 2 Nm |
Крутний момент монтажу [Нм] | 11 Nm |
Крутний момент скла [Нм] | 53 Nm |
Кут випускного з'єднання [°] | 90 ° |
Кут підключення всмоктування [°] | 90 ° |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 1.3 L |
Кількість упаковок | 12 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 3.6 kg |
Макс. робочий струм [MOC] | 14.3A |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Матеріал випускного з'єднання | Мідь |
Матеріал з'єднання всмоктування | Мідь |
Монтаж скла | З різзю |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 380-480/3/50-60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 380 V |
Номер креслення | 0VG8213b |
Номер моделі | VZH035CGANB |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 4.8 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 10.9 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 37.2 kBtu/h |
Опис | VZH035CG |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 0.71 Ohms |
Орієнтир оливи | 160HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Регулювання продуктивності | Перетворювач |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 34.9 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Силові з'єднання | Плоский контакт |
Стабілізація оливи | Відсутн. |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. | 65 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 41.1 bar |
Сторона високого тиску Об’єм | 0.5 L |
Сторона низького тиску TS Макс. | 55 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 33.3 bar |
Сторона низького тиску Об’єм | 3.2 L |
Технологія | Спіральний |
Тип | VZH |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Промислова упаковка |
Хомут фітинга | - |
Частота [Гц] | 15 - 100 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 3000 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3600 rpm |
Індивідуальна упаковка | **Промислова упаковка: 12 розпакованих компресорів на піддоні (замовляти з кратністю 12) |