Спіральний компресор, VZH028CGANB
Спіральний компресор, VZH028CGANB

120G0179

R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-480/3/50-60

Інформація про продукт

Вага брутто 35.83 kg
Bага нетто 26 kg
EAN 5702424543952

 

Oil level switch port No
Refrigerant R410A
RLA 10.3 A
В'язкість [cP] 32 cP
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випускний клапан Відсутн.
Висота випускного з'єднання [мм] 371 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 242 mm
Дренаж оливи 1/4" розвальцьов.
Діаметр [мм] 165 mm
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 in
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 415 mm
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Коментарі щодо випускного з'єднання Гумова пробка
Коментарі щодо підключення всмоктування Гумова пробка
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Nm
Крутний момент монтажу [Нм] 11 Nm
Крутний момент скла [Нм] 53 Nm
Кут випускного з'єднання [°] 90 °
Кут підключення всмоктування [°] 90 °
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.1 L
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.6 kg
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал випускного з'єднання Мідь
Матеріал з'єднання всмоктування Мідь
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 V
Номер креслення 0VG8213b
Номер моделі VZH028CGANB
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 3.8 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 8.6 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 29.35 kBtu/h
Опис VZH028CG
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.71 Ohms
Орієнтир оливи 160HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Позначення типу Compressor
Регулювання продуктивності Перетворювач
Робочий обсяг циліндрів [см³] 27.8 cm³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 in
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 65 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 41.1 bar
Сторона високого тиску Об’єм 0.5 L
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 33.3 bar
Сторона низького тиску Об’єм 3.2 L
Технологія Спіральний
Тип VZH
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Хомут фітинга -
Частота [Гц] 15 - 100
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 rpm
Індивідуальна упаковка **Промислова упаковка: 12 розпакованих компресорів на піддоні (замовляти з кратністю 12)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality