Поршневий компресор, Перетворювач, VTZ242AGNR1A
Поршневий компресор, Перетворювач, VTZ242AGNR1A

120B0007

R134a; R404A; R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря; Охолодження низькотемпературне; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-480/3/50-60

Інформація про продукт

Вага брутто 80 kg
Bага нетто 76 kg
EAN 5702428666114

 

LRA 218 A
MMT 53.1 A
Refrigerant R134a
R404A
R407C
RLA 42.5 A
В'язкість [cP] 32 cP
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 480 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 480 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Охолодження низькотемпературне
Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 bar
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 bar
Випускний клапан 30 bar/8 bar
Висота випускного з'єднання [мм] 125 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 233 mm
Висота упаковки [мм] 600 mm
Довжина упаковки [мм] 485 mm
Діаметр [мм] 352 mm
Діаметр «rotolock» випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 in
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 in
Діаметр муфти випускного з'єднання [дюйм] 3/4 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 3/4 in
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 bar
Заводський низький тиск [бар] 25 bar
Загальна висота [мм] 538 mm
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Nm
Крутний момент встановлення випускного з'єднання [Нм] 90 Nm
Крутний момент з'єднання всмоктування [Нм] 110 Nm
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Nm
Крутний момент монтажу [Нм] 50 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Крутний момент скла [Нм] 50 Nm
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Nm
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.9 L
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 10 kg
Марка механізму Поршневий компресор
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 V
Номер креслення 8504019a
Номер моделі VTZ242AGNR1A
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 1.7 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 28.2 kW
Опис VTZ242-G
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.37 Ohm
Орієнтир оливи 160PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Позначення типу Compressor
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Робочий обсяг циліндрів [см³] 241.87 cm³
Розмір адаптера Rotolock з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 in
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 in
Розмір муфти з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 bar
Силові з'єднання Гвинт 4,8 мм
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт дозволу З маркуванням відповідності нормам ЄС
Сертифіковано UL за умови під'єднання до перетворювача частоти
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 29.4 bar
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 22.6 bar
Технологія Поршневий
Тип VTZ
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Хомут фітинга ODF
Циліндр 4
Частота [Гц] 30 - 85
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 0 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 0 rpm
Ширина упаковки [мм] 395 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality