LRA |
47 A |
MMT |
15 A |
Refrigerant |
R134a R404A R407C |
RLA |
12 A |
В'язкість [cP] |
32 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
480 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
480 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
480 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
480 V |
Використання сегмента |
Кондиціювання повітря Охолодження низькотемпературне Охолодження середньотемпературне |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] |
30 bar |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] |
25 bar |
Випускний клапан |
30 bar/8 bar |
Висота випускного з'єднання [мм] |
67 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
263 mm |
Висота упаковки [мм] |
385 mm |
Довжина упаковки [мм] |
330 mm |
Діаметр [мм] |
224 mm |
Діаметр «rotolock» випускного з'єднання [дюйм] |
1 in |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 in |
Діаметр муфти випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 in |
Економайзер |
Ні |
Заводський високий тиск [бар] |
25 bar |
Заводський низький тиск [бар] |
25 bar |
Загальна висота [мм] |
356 mm |
Зауваження щодо фітингу |
(поставляється лише з версією rotolock) |
Захист двигуна |
Захист двигуна перетворювачем частоти |
Клас захисту IP |
IP54 (з кабельною муфтою) |
Код генерування |
A |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Крутний момент GP LP [Нм] |
15 Nm |
Крутний момент встановлення випускного з'єднання [Нм] |
80 Nm |
Крутний момент з'єднання всмоктування [Нм] |
90 Nm |
Крутний момент заземлення [Нм] |
4 Nm |
Крутний момент монтажу [Нм] |
15 Nm |
Крутний момент потужності [Нм] |
3 Nm |
Крутний момент скла [Нм] |
50 Nm |
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] |
30 Nm |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
0.95 L |
Кількість упаковок |
1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
2.5 kg |
Марка механізму |
Поршневий компресор |
Монтаж скла |
З різзю |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] |
380-480/3/50-60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
380 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
380 V |
Номер креслення |
8501042a |
Номер моделі |
VTZ054AGNR1A |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц |
3.2 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц |
6.3 kW |
Опис |
VTZ054-G |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] |
2.08 Ohm |
Орієнтир оливи |
160PZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Клапан Шредера |
Позначення типу |
Compressor |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені фітинги |
Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності |
Перетворювач |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
53.86 cm³ |
Розмір адаптера Rotolock з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 1/4 in |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 1/4 in |
Розмір муфти з'єднання всмоктування [дюйм] |
5/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
5/8 in |
Різн. випр. [бар] [Макс.] |
30 bar |
Силові з'єднання |
Гвинт 4,8 мм |
Стабілізація оливи |
3/8'' розвальцьов. SAE |
Стандарт дозволу |
З маркуванням відповідності нормам ЄС Сертифіковано UL за умови під'єднання до перетворювача частоти |
Стандарт фітинга |
Rotolock |
Сторона високого тиску TS Макс. |
150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) |
29.4 bar |
Сторона високого тиску Об’єм |
0.3 L |
Сторона низького тиску TS Макс. |
50 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) |
22.6 bar |
Сторона низького тиску Об’єм |
7.5 L |
Технологія |
Поршневий |
Тип |
VTZ |
Тип з'єднання |
Rotolock |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Хомут фітинга |
ODF |
Циліндр |
1 |
Частота [Гц] |
35 - 90 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
0 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
0 rpm |
Ширина упаковки [мм] |
295 mm |