Спіральний компресор, SH380A4ABE

120H0255

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря

Інформація про продукт

Вага брутто 178 Kg
Bага нетто 162.66 Kg
Volume 0.17 Cubic.mtr
EAN 5702428585323

 

Family SH
LRA 320 A
MCC 79 A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 56.4 A
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 165 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 440 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 34.3 бар
Випускний клапан Так
Висота випускного з'єднання [мм] 667 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 302 мм
Висота упаковки [мм] 768 мм
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 570 мм
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 333 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 0 бар
Заводський низький тиск [бар] 0 бар
Загальна висота [мм] 726 мм
Захист від обертання в протилежному напрямку Електронний модуль
Захист двигуна Електронний модуль захисту, 110/240 В
Код генерування B
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 21 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 6.7 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 14.5 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту SH
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер креслення 8556091
Номер моделі SH380A4ABE
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц 80.4 кВт
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 80.6 кВт
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 109.6 кВт
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 374.06 кБТо/год
Опис SH380-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.418 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлений модуль Електронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з жорсткими кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 345 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Stud M5
Стабілізація оливи 2–1/4'' Rotolock
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 48.7 бар
Сторона високого тиску Об’єм 4 л
Сторона низького тиску TS Макс. 52 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 31.1 бар
Сторона низького тиску Об’єм 30.3 л
Технологія Спіральний
Тип SH380
Тип з'єднання Паяний
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина упаковки [мм] 475 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality