Спіральний компресор, SH295A4AAE

120H0826

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60

Інформація про продукт

Вага брутто 116.55 Kg
Bага нетто 111 Kg
Volume 0.1 Cubic.mtr
EAN 5702428664646

 

Family SH
LRA 260 A
MCC 62 A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 44.3 A
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 702 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 34.3 бар
Випускний клапан Відсутн.
Висота випускного з'єднання [мм] 648 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 331 мм
Висота упаковки [мм] 768 мм
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 1150 мм
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 318 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 0 бар
Заводський низький тиск [бар] 0 бар
Загальна висота [мм] 683 мм
Захист від обертання в протилежному напрямку Електронний модуль
Захист двигуна Електронний модуль захисту, 24 В змінного струму
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 21 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 6.7 л
Кількість упаковок 6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 13.5 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту SH
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 340 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер креслення 8556089g
Номер моделі SH295A4AAE
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 88.5 кВт
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 302.08 кБТо/год
Опис SH295-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.52 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлений модуль Електронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з жорсткими кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 276.2 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Stud M5
Стабілізація оливи 2–1/4'' Rotolock
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 48.7 бар
Сторона високого тиску Об’єм 2.5 л
Сторона низького тиску TS Макс. 52 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 31.1 бар
Сторона низького тиску Об’єм 28.5 л
Технологія Спіральний
Тип SH295
Тип з'єднання Паяний
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R410A
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина упаковки [мм] 965 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality