Поршневий компресор, VTZ171AGNR1A

120B0005

Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-480/3/50-60

Інформація про продукт

Вага брутто 71 Kg
Bага нетто 67 Kg
Volume 125.96 Liter
EAN 5702428666138

 

Family VTZ
LRA 130 A
MMT 38.1 A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 30.5 A
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Випускний клапан 30 bar/8 bar
Висота випускного з'єднання [мм] 125 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 233 мм
Висота упаковки [мм] 600 мм
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 485 мм
Діаметр [мм] 352 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 3/4 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 518 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 50 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.9 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту VTZ
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер креслення 8504018a
Номер моделі VTZ171AGNR1A
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 9.1 кВт
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 22.3 кВт
Опис VTZ171-G
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.67 Ohm
Орієнтир оливи 160PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Робочий обсяг циліндрів [см³] 171.26 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8 мм
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт дозволу З маркуванням відповідності нормам ЄС
Сертифіковано UL за умови під'єднання до перетворювача частоти
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 29.4 бар
Сторона високого тиску Об’єм 1.2 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 22.6 бар
Сторона низького тиску Об’єм 31 л
Технологія Поршневий
Тип VTZ171
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
Хомут фітинга ODF
Циліндр 4
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 0 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 0 об/хв
Ширина упаковки [мм] 395 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality