Спіральний компресор, HRP040T2LP6
120U1096
R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 200-220/3/50 208-230/3/60
R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 200-220/3/50 208-230/3/60
Вага брутто | 34.67 kg |
Bага нетто | 30.67 kg |
EAN | 5702428207058 |
Вага брутто | 34.67 kg |
Bага нетто | 30.67 kg |
EAN | 5702428207058 |
LRA | 95 A |
MCC | 20 A |
Refrigerant | R407C |
RLA | 12.8 A |
В'язкість [cP] | 68 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 242 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 253 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 220 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Так |
Вирівнювання газу | Відсутнє |
Висота випускного з'єднання [мм] | 379 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 250 mm |
Довжина [мм] | 239 mm |
Діаметр [мм] | 165 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 413 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Чорний |
Кількість масла в системі [л] | 1.06 L |
Кількість упаковок | 16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 3.63 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 180 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 187 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 200 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 208 V |
Номер креслення | 0XC6301B-2 |
Номер моделі | HRP040T2LP6 |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 5.3 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 8.2 kW |
Опис | HRP040T2 |
Опір обмотки 1–2 [Ом] | 1.18 Ohm |
Опір обмотки 1–3 [Ом] | 0.87 Ohm |
Опір обмотки 2–3 [Ом] | 1.18 Ohm |
Орієнтир оливи | 320HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 54.4 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Силові з'єднання | Плоский контакт |
Стабілізація оливи | Відсутн. |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 26.2 bar |
Технологія | Спіральний |
Тип | HRP |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Одинарна упаковка/піддон |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина [мм] | 239 mm |
LRA | 95 A |
MCC | 20 A |
Refrigerant | R407C |
RLA | 12.8 A |
В'язкість [cP] | 68 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 242 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 253 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 220 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 230 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Так |
Вирівнювання газу | Відсутнє |
Висота випускного з'єднання [мм] | 379 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 250 mm |
Довжина [мм] | 239 mm |
Діаметр [мм] | 165 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 413 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Чорний |
Кількість масла в системі [л] | 1.06 L |
Кількість упаковок | 16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 3.63 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 180 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 187 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 200 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 208 V |
Номер креслення | 0XC6301B-2 |
Номер моделі | HRP040T2LP6 |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 5.3 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 8.2 kW |
Опис | HRP040T2 |
Опір обмотки 1–2 [Ом] | 1.18 Ohm |
Опір обмотки 1–3 [Ом] | 0.87 Ohm |
Опір обмотки 2–3 [Ом] | 1.18 Ohm |
Орієнтир оливи | 320HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 54.4 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 3/4 in |
Силові з'єднання | Плоский контакт |
Стабілізація оливи | Відсутн. |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 26.2 bar |
Технологія | Спіральний |
Тип | HRP |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Одинарна упаковка/піддон |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина [мм] | 239 mm |