Спіральний компресор, HCP120T4LC8
120U0411
R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60
R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60
Вага брутто | 48.83 kg |
Bага нетто | 44.83 kg |
EAN | 5702428212458 |
Вага брутто | 48.83 kg |
Bага нетто | 44.83 kg |
EAN | 5702428212458 |
LRA | 140 A |
MCC | 25 A |
Refrigerant | R407C |
RLA | 19.2 A |
В'язкість [cP] | 68 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 457 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 506 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 415 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Так |
Вирівнювання газу | Паяний |
Висота випускного з'єднання [мм] | 529 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 380 mm |
Довжина [мм] | 232 mm |
Діаметр [мм] | 184 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 556 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Чорний |
Крутний момент заземлення [Нм] | 2 Nm |
Крутний момент потужності [Нм] | 3 Nm |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 2.66 L |
Кількість упаковок | 16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 7.26 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 414 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Номер креслення | 0SR6301B-4 |
Номер моделі | HCP120T4LC8 |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 16.1 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 25.2 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 33.8 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 115.27 kBtu/h |
Опис | HCP120T4 |
Опір обмотки 1–2 [Ом] | 1.13 Ohm |
Опір обмотки 1–3 [Ом] | 1.11 Ohm |
Опір обмотки 2–3 [Ом] | 1.1 Ohm |
Орієнтир оливи | 320HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 162.4 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 1/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 1/8 in |
Силові з'єднання | Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5 |
Стабілізація оливи | Brazed |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 26.2 bar |
Технологія | Спіральний |
Тип | HCP |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Одинарна упаковка/піддон |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина [мм] | 232 mm |
LRA | 140 A |
MCC | 25 A |
Refrigerant | R407C |
RLA | 19.2 A |
В'язкість [cP] | 68 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 457 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 506 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 415 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Так |
Вирівнювання газу | Паяний |
Висота випускного з'єднання [мм] | 529 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 380 mm |
Довжина [мм] | 232 mm |
Діаметр [мм] | 184 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 556 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Чорний |
Крутний момент заземлення [Нм] | 2 Nm |
Крутний момент потужності [Нм] | 3 Nm |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 2.66 L |
Кількість упаковок | 16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 7.26 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 342 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 414 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Номер креслення | 0SR6301B-4 |
Номер моделі | HCP120T4LC8 |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 16.1 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 25.2 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 33.8 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 115.27 kBtu/h |
Опис | HCP120T4 |
Опір обмотки 1–2 [Ом] | 1.13 Ohm |
Опір обмотки 1–3 [Ом] | 1.11 Ohm |
Опір обмотки 2–3 [Ом] | 1.1 Ohm |
Орієнтир оливи | 320HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 162.4 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 1/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 1/8 in |
Силові з'єднання | Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5 |
Стабілізація оливи | Brazed |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 26.2 bar |
Технологія | Спіральний |
Тип | HCP |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Одинарна упаковка/піддон |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина [мм] | 232 mm |