Показано 4 продуктів
Запчастина, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Кабельний роз'єм
Тип: Запчастина, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм
Котушка для електромагнітного клапана, AZ120CS, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, AS230CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Комплектуючі, датчики, "Кабель з роз'ємом Round Packard, 10 м"
"Кабель з роз'ємом Round Packard, 10 м", Використання для продукту: AKS/MBS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12