China RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
Product Name Description |
Регулятор перепуску гарячого газу |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Ні |
Група продукції |
Press. and temp. regul. valves |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS, Китай |
Діапазон регулювання [бар] [Макс.] |
6 бар |
Діапазон регулювання [бар] [Мін.] |
0.2 бар |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
87 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
3 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
105 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-45 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
220 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-50 °F |
Заводське налашт. [бар] |
2 бар |
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] |
29 фунт-сила на дюйм² |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Значення Cv [гал/хв] |
1.44 ґал/хв |
Значення Kv [м/год] |
1.25 м³/год |
Кількість на формат упаковки |
12 шт. |
Макс. P band [бар] |
2 бар |
Макс. P band [фунт/дюйм²] |
29 фунт на дюйм² |
Макс. робочий тиск [бар] |
28 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
406 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] |
31 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
450 фунт-сила на дюйм² |
Назва дозвільного файлу |
ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
Номер досьє SCIP |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Номінальна продуктивність R134a [TR] |
2.65 TR |
Номінальна продуктивність R134a [кВт] |
9.4 кВт |
Номінальна продуктивність R22 [TR] |
4.17 TR |
Номінальна продуктивність R22 [кВт] |
14.9 кВт |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] |
3.93 TR |
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] |
13.6 кВт |
Номінальна продуктивність R407C [TR] |
4.5 TR |
Номінальна продуктивність R407C [кВт] |
16.4 кВт |
Придатний до експлуатації |
Запасні частини до клапанів KV |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір виходу [дюйм] |
5/8 in |
Розмір виходу [мм] |
16 мм |
Розмір впуску [дюйм] |
5/8 in |
Розмір впуску [мм] |
16 мм |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
KVC 15 |
Тип вихідного підключення |
Розвальцьов. |
Тип вхідного з’єднання |
Розвальцьов. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R513A |
Холодоагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R422B R422D R448A R449A R450A R452A R507A R513A R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234yf R454A R1234ze(E) |
Індикатор напрямку потоку |
Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |