Компоненти для клапанів з електроприводом

Показано 95 продуктів

027H2132

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Зварювання врозтруб, 20 мм

Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Розмір з'єднання [мм]: 20, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2133

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, NPT, 20 мм

Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [мм]: 20, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2134

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Пайка, 35 мм

Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 35, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H2135

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 25, Стикове зварювання, 40 мм

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 40, Використання для продукту: ICS 25; ICM 25

027H3120

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3121

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3122

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3123

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3125

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3126

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3127

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H3128

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 32

Опис продукту: Багатофунціональний корпус клапана, Тип: ICV 32, Використання для продукту: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

027H4120

Багатофунціональний корпус клапана, ICV 40, Стикове зварювання, 40 мм

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 40, Використання для продукту: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Вигляд: