Показано 90 продуктів
Actuator, ICAD 600B
Тип: ICAD 600B, Використання для продукту: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Тип зв'язку: Bluetooth; Дисплей; RS485
Actuator, ICAD 600B
Тип: ICAD 600B, Використання для продукту: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Тип зв'язку: Bluetooth; Дисплей
Actuator, ICAD 600B
Тип: ICAD 600B, Використання для продукту: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Тип зв'язку: Bluetooth; RS485
Actuator, ICAD 600B
Тип: ICAD 600B, Використання для продукту: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Тип зв'язку: Bluetooth
Actuator, ICAD 1200B
Тип: ICAD 1200B, Використання для продукту: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Тип зв'язку: Bluetooth; Дисплей; RS485
Actuator, ICAD 1200B
Тип: ICAD 1200B, Використання для продукту: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Тип зв'язку: Bluetooth; Дисплей
Actuator, ICAD 1200B
Тип: ICAD 1200B, Використання для продукту: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Тип зв'язку: Bluetooth; RS485
Actuator, ICAD 1200B
Тип: ICAD 1200B, Використання для продукту: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Тип зв'язку: Bluetooth
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, Пайка, 16 мм
Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 16, Використання для продукту: ICM 20
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, Пайка, 16 мм
Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 16, Використання для продукту: ICM 20
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, Стикове зварювання, 20 мм
Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 20, Використання для продукту: ICM 20
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, Стикове зварювання, 20 мм
Тип з'єднання: Стикове зварювання, Розмір з'єднання [мм]: 20, Використання для продукту: ICM 20
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, Зварювання врозтруб, 20 мм
Тип з'єднання: Зварювання врозтруб, Розмір з'єднання [мм]: 20, Використання для продукту: ICM 20
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, Пайка, 22 мм
Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 22, Використання для продукту: ICM 20
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, NPT, 20 мм
Тип з'єднання: NPT, Розмір з'єднання [мм]: 20, Використання для продукту: ICM 20
Багатофунціональний корпус клапана, ICV 20, Пайка, 22 мм
Тип з'єднання: Пайка, Розмір з'єднання [мм]: 22, Використання для продукту: ICM 20