China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Котушка для електромагнітного клапана |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
97 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Відн. вологість, умови |
Без конденсації |
Відповідність |
UL 429 |
Група продукції |
Solenoid valves |
Дизайн рами |
Зовн. металева рама |
Довжина кабелю [дюйм] |
98 дюйм |
Довжина кабелю [м] |
2.5 м |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US LLC CDC TYSK |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
50 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
120 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Втулка кабелепроводу |
Клас захисту Nema (~) |
4 |
Клас захисту корпусу IP |
IP54 |
Клас ізоляції обмотки котушки |
Клас H to IEC 85 |
Колір |
Чорний |
Коментарі щодо електричного підключення |
Вільні кінці дротів |
Кріплення котушки |
Clip-on |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Модель дизайну котушки |
UL 429 |
Назва дозвільного файлу UL |
MH29671 |
Назва програми частин |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
230 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
240 В |
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] |
208 В |
Напруга живлення [В] AC |
230 В |
Номер запчастини |
018F4123 |
Позначення типу |
BX240CS |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
1/2-дюймова втулка кабелепроводу |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір електричного підключення |
½ дюйма |
Розмір привода |
13.5 mm |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
17 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
14 Вт |
Стандарт електричного підключення |
UL50E КЛАС 4 |
Ступінь забруднення |
3 |
Тип |
BX240CS |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |