Котушка для електромагнітного клапана, BQ024CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць

018F4517

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65

Інформація про продукт

Вага брутто 0.26 Kg
Bага нетто 0.248 Kg
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428290173

 

Application Steam applications
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Котушка для електромагнітного клапана
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Група продукції Solenoid valves
Дозволи CE
cURus
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3 плоскі контакти
Клас захисту Nema (~) 4
Клас захисту корпусу IP IP65
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV215B
EV225B
EV245B
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 24 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 24 В
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Номер запчастини 018F4517
Позначення типу BQ024CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6,3 мм x 0,8 мм
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 17 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 16 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 10 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 9 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип BQ024CS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality