Котушка для електромагнітного клапана, BO240C, Кабель, 240 V
Котушка для електромагнітного клапана, BO240C, Кабель, 240 V

018Z6591

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць

Інформація про продукт

Вага брутто 1.02 kg
Bага нетто 0.77 kg
EAN 5702423039982

 

Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Група продукції Електромагнітні клапани
Довжина кабелю [дюйм] 196 in
Довжина кабелю [м] 5 m
Додаткова інформація Затверджена ATEX котушка
Дозволи ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
З'єднання на землю Зовн. Контакт
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Дроти під'єднання заземлення > 4 мм2
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 10 pc
Назва програми частин EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 240 V
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 V
Напруга живлення [В] AC 240 V
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75 мм2
Позначення типу BO240C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 10 W
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 10 W
Тип BO240C
Торговий текст ATEX -40CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Комплект для герметизації IP67
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality