China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Котушка для електромагнітного клапана |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до котушки |
Відн. вологість [% RH] [Макс.] |
100 % |
Відн. вологість [% RH] [Мін.] |
0 % |
Група продукції |
Solenoid valves |
Довжина кабелю [дюйм] |
196 дюйм |
Довжина кабелю [м] |
5 м |
Дозволи |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Кабель |
Електричний роз'єм |
Трижильний кабель |
З'єднання на землю |
Зовн. Контакт Green/yellow wire |
Клас захисту Nema (~) |
6 |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Клас ізоляції обмотки котушки |
Клас H to IEC 85 |
Колір |
Чорний |
Коментарі щодо електричного підключення |
Дроти під'єднання заземлення 4 мм2 |
Кріплення котушки |
Гвинт кріплення пальця |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Назва виробу в досьє SCIP |
Solenoid coils |
Назва програми частин |
EV210B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B EV310B |
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] |
24 В |
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] |
24 В |
Напруга живлення [В] AC |
24 В |
Номер досьє SCIP |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Переріз жили [мм²] |
3 x 0,75 мм2 |
Позначення типу |
BO024C |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Приєднання котушки |
Кабель |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір привода |
13.5 mm |
Споживана потужність [Вт] 50 Гц |
10 Вт |
Споживана потужність [Вт] 60 Гц |
10 Вт |
Тип |
BO024C |
Торговий текст ATEX |
-40Cta+60C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Тривалість ввімкнення |
Безперервно |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Частини в комплекті |
Комплект для герметизації IP67 |
Частота [Гц] |
50/60 Гц |