Запчастина, AVTA; AVTB, Термоелемент
Запчастина, AVTA; AVTB, Термоелемент

003N0078

Тип: Запчастина, Використання для продукту: AVTA; AVTB, Позначення типу: Термоелемент, Назва продукту: Термоелемент

Інформація про продукт

Вага брутто 0.44 kg
Bага нетто 0.43 kg
EAN 5702423017232

 

Використання для продукту AVTA
AVTB
Група продукції Запчастини до водорегулювальних клапанів
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 mm
Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Макс.] 65 °C
Діапазон температури AVTA/FJVA [°C] [Мін.] 25 °C
Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури AVTA/FJVA [°F] [Мін.] 77 °F
Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Макс.] 60 °C
Діапазон температури AVTB/FJV [°C] [Мін.] 20 °C
Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури AVTB/FJV [°F] [Мін.] 68 °F
Кількість на формат упаковки 20 pc
Макс. температура датчика [°C] 90 °C
Макс. температура датчика [°F] 194 °F
Назва продукту Термоелемент
Позначення типу Термоелемент
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 23/32 x 8 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 18 x 210 mm
Тип Запчастина
Тип заправки Універсальн.