Pressure operated water valves WVTS - parts program

Показано 7 продуктів

016D1017

Пілот для водорегулюючого клапана, Пілотний вузол, 2.20 - 19.00 бар

Діапазон тиску керування [бар]: 2.20 - 19.00, Тип з'єднання (холодоагент): Ніпель з розтрубом / зварний

016D5050

Корпус для водорегулюючого клапана, Кожух клапана

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 32.000, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Корпус для водорегулюючого клапана, Кожух клапана, 2 1/2 in

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 45.000, Використання для продукту: WVS 65; WVTS 65

Вигляд: