Водорегулюючий клапан, що керується температурою, AVTA 15, G, 1/2

003N2150

Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Конфігурація відкриття: Відкривається у разі зростання температури датчика, Тип заправки: Поглинання

Інформація про продукт

Вага брутто 1.492 Kg
Bага нетто 1.245 Kg
Volume 4.123 Liter
EAN 5702423104529

 

EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Водорегулюючий клапан, що керується температурою
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до водорегулюючих клапанів
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Група продукції Water regulating valves
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 90 9/16 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2300 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS, Китай
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 10 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 176 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 50 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Cv [гал/хв] 2.2 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.9 м³/год
Конфігурація відкриття Відкривається у разі зростання температури датчика
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. температура датчика [°C] 130 °C
Макс. температура датчика [°F] 266 °F
Макс. тиск випробування [бар] Ре 25 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 362.6 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск на датчику [бар] 25 бар
Макс. тиск на датчику [фунт/дюйм² надл.] 362.6 фунт-сила на дюйм²
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Номер досьє SCIP d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 фунт на дюйм²
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Запчастини до водорегулюючого клапана
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 3/8 x 5 29/32 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 9.5 x 150 mm
Розмір з'єднання [дюйм] 1/2
Розмір клапанного вузла [мм] 15 мм
Розмір сальника капілярної трубки [дюйм] 1/2
Сальник капілярної трубки, внутр./зовн. ВНУТРІШН.
Середовище Агресивне середовище
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Стандарт сальника капілярної трубки ISO 228-1
Тип AVTA 15
Тип з'єднання G
Тип заправки Поглинання
Тип сальника капілярної трубки G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частка клапанного вузла [дюйм] 3/5 in
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality